Signallampor - CSD-SL 500 GN - 2701790

LED-signaleringslampa, 230 V AC, grön, redundant strömförsörjning och INTERBUS-kommunikation

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

LED-signaleringslampa framtagen för användning i slussar. Den redundanta strömförsörjningen och den redundanta INTERBUS-kommunikationen garanterar en hög tillgänglighet för signaleringslamporna. De finns i olika lysfärger och storlekar, och programmeras motsvarande applikationen med styrsystem från PHOENIX CONTACT. En mängd funktioner för diagnostik och statusinformation står till förfogande via INTERBUS.

Fördelarna

  • EN 12966-1
  • Redundans
  • 400 m fältbussförbindelse till styrenheten
  • Hög ljus- och färgintensitet
  • Applikationsberoende programmerbar
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50 000 timmar LED-livslängd
  • Strålningsvinkel 10°
  • långlivad och sparsam LED-teknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701790
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRL123 -
GTIN 4046356863414
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,000 g
Tullnummer 85308000

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world