Signallampor - CSD-SL 300 GN - 2701786

LED-signalbelysning, 24 V DC, grön, kommunikation

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Signaleringslamporna för marint bruk kan användas för tillförlitlig och energisnål ljussignalering i t.ex. slussar.
För övervakningsfunktionerna används uteslutande komponenter som motsvarar branschstandarden.
Signaleringslampa 300 finns i olika ljusfärger motsvarande viktiga standarder (t.ex. IALA rekommendationerna E200-1 och CIE 1931).
En mängd funktioner för diagnostik och statusinformation står till förfogande över fältbusskommunikation.

Fördelarna

  • Utvecklad enligt EN 12966-1, IALA rekommendation E200-1 och CIE 1931
  • Fail-Safe-funktion
  • 400 m fältbussförbindelse till styrenheten
  • Diagnosförmåga
  • Hög ljus- och färgintensitet
  • Applikationsberoende programmerbar
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50 000 timmar LED-livslängd
  • Strålningsvinkel: 8° x 30°
  • långlivad och sparsam LED-teknik
  • Fältbusskommunikation

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701786
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRFN -
Katalogsida Sida 497 (C_6_2017)
GTIN 4046356863445
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 860,000 g
Tullnummer 85308000