Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Liknande bild

Program- och konfigurationsminne för utökning av det interna flashminnet, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för funktionsblocksbibliotek för E-Mobility.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem, med licensnyckel för elektromobilitetens funktionsbiblioteken.
Enskilda funktionsblock från Phoenix Contact E-mobility för laddningsstationer och Phoenix Contact, som t.ex. från SQL och SNMP Library, är utrustade med en licensmetod, dvs. man måste betala en licens för varje styrsystem där funktionen som kräver licens ska användas. Under körningen kontrollerar komponenterna licensen som är lagrad i styrsystemet och aktiverar den eller så kan den användas i demoläge under en begränsad tid.
• Specifikt användningsprogram för laddningsstationer
• Dataöverföring mellan styrsystem och SQL-databas med händelsestyrd åtkomst till tabeller via SQL-kommunikation och Data Manipulation Language (DML)
• IT-Library för att skicka e-post med SMTP-funktionen, med DHCP-klient, DNS och en FTP-klient-funktion
Beakta de tekniska egenskaperna som är angivna för ditt/dina styrsystem och kontrollera om de är lämpliga för din tillämpning.
För användare som inte använder funktionsbibliotek finns alternativt program- och konfigurationsminnet även tillgängligt utan licens.

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
  • Licensnyckel för användarprogram

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701748
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356809238
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,200 g
Tullnummer 85235190
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world