Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Programminne (SD-kort) med licensnyckel och användarprogrammet EMWISE EXTENED för användning med en Inline-Controller ILC 191 ME/AN.
Denna artikel ersätts genom SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Program- och konfigurationsminne med användarprogrammet EMWISE EXTENDED

• komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
• max. 24 impulsingångar
• max. 8 analoga ingångar
• Anslutning av max. 10 enheter av typ EMpro
• Anslutning av max. 10 Inline-effektmätplintar IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel och användarprogram för utläsning av mätinstrument
  • Komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
  • Max. 24 impulsingångar (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer
  • max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 energimätinstrument
  • Max. 8 analoga ingångar (med IB IL AI 2/SF-PAC)
  • max. 10 effektmätplintar (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Behövd artikel: ILC 191 ME/AN, art. nr 2700074
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
  • Licensnyckel för användarprogram

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701747
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Tullnummer 85235190