Minne - SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - 2701746

Liknande bild

Programminne (SD-kort) med licensnyckel och användarprogrammet EMWISE IMP ANALOG för användning med en Inline Controller ILC 131 ETH. Applikationsprogrammet läser av mätenheter via impulser och analoga signaler. Med den webbaserade ytan kan kanalerna/enheterna och anslutningen till ett överordnat system konfigureras.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Program- och konfigurationsminne med användningsprogram EMWISE IMP ANALOG

• komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
• max. 16 pulsingångar
• max. 6 analogingångar
• vidareföring av datan till ett hanteringssystem via OPC, Modbus TCP och CSV-dil

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel och användarprogram för utläsning av mätinstrument
  • Komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
  • Max. 16 impulsingångar (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
  • Max. 6 analoga ingångar (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • Behövd artikel: ILC 131 ETH 2TX, art. nr 2700973
  • Licensnyckel för användarprogram

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701746
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809214
Tullnummer 85235190