Pekskärm - TP 5120C - 2701719

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 färger, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1 x VGA, 4 x USB, 2 x Compact Flash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701719
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
Tullnummer 84714100