Inline-funktionsplint - GMC-IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701705

Bilden visar varianten IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC

Inline analog inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 8 kanaler, TC (termoelement), RTD (resistiv givare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den här plinten ger tillgång till en 8-kanalig inmatningsmodul med två linjära motståndsområden för resistiva temperaturgivare och ett spänningsområdeför termoelement.
Plinten har stöd för bland annat– platina- och nickelgivare, t.ex. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 och Ni 1000 enligt standarderna EN 60751 och DIN 43760– alla vanliga termoelement som motsvarar EN 60584-1 och DIN 43710
Kommunikationen sker antingen via en parameterkanal (PCP) eller via processdata.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701705
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI143 -
GTIN 4046356791434
Vikt per styck (exklusive förpackning) 234,000 g
Tullnummer 85389091