LED maskinlampor - PLD M 360 W-100 200 - 2701692

LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel 100 °, färgtemperatur 5000 K, längd 200 mm, M12-kontakt, Lampkapsling: Aluminium eloxerad, Lamplock: Akryl satinerad, kan seriekopplas, Dimning, Blixtläge, resistent mot kyl- och smörjmedel, inklusive monteringstillbehör

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

LED lamporna är avsedda för belysning i eller på maskiner. Med M12 givarkablar kan man koppla flera lampor efter varandra och slå på och stänga av dem via lampgränssnittet, dimma kontinuerligt samt driva dem i blixtläge. Den integrerade högvärdiga optiken förhindrar att maskinoperatören bländas.

Fördelarna

  • Homogen och bländfri belysning tack vare innovativ optik
  • Laminerat säkerhetsglas möjliggör användning även i omgivning med potentiell mekaniska anspråk
  • Två PWM-ingångar för dimning och blixtdrift
  • Störningsindikering via digital utgång
  • Polaritetsskydd, skydd mot för hög spänningsförsörjning och övertemperaturer
  • Kan seriekopplas via givarkablar med M12 snabblås SPEEDCON
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50 000 timmar LED-livslängd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701692
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 12 (C-8-2015)
GTIN 4046356783347
Tullnummer 94054099

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world