Bussanslutning - AXL F BK S3 - 2701686

Axioline F, Bussanslutning, Sercos, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Busskopplaren är avsedd för användning i ett Sercos-nätverk av tredje generationen och utgör länken till Axioline F-systemet.
Upp till 63 Axioline F-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
En tillgänglig SDDML-fil används för att integrera Axioline F-stationen i programmeringssystemet.
Den finns tillgänglig för nedladdning på följande adress: phoenixcontact.net/product/2701686

Fördelarna

  • 2 RJ45-anslutningar
  • Vridkodomkopplare
  • Stöder Sercos V1.3
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) för modulära I/O-enheter
  • 8 anslutningar
  • Firmware kan uppdateras
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701686
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356790109
Vikt per styck (exklusive förpackning) 177,000 g
Tullnummer 85389091