Trådlösa element - PSD-S WIN MA/UL - 2701664

Master med antenn för det trådlösa signalpelarsystemet WIN, med USB-gränssnitt, spänningsförsörjning via USB-gränssnitt, programvaru-CD, USB-kabel (3 m), fyra gummifötter och monteringsmaterial för väggmontering av mastern.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
  • Samtidig registrering av upp till 50 trådlösa element
  • Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
  • Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m
  • Störningsindikering per e-post möjlig
  • Repeater för utökning av räckvidden är integrerad i varje trådlöst element

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701664
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 346 (C-8-2013)
GTIN 4046356801553