Säkerhetsrelä - IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 2701625

Säkerhetsanpassad digital utgångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge-systemet. Modulen har 4 säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala utgångar vid enkanalig anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en utgångsmodul från produktfamiljen Inline, som används i ett SafetyBridge-system. Säkerhetsreläet kan användas som beståndsdel av en Inline-station på valfritt ställe inom ett INTERBUS-, EtherCAT®-, DeviceNet™-, CANopen®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Säkerhetsmodulens överföringshastighet kan vara 500 kbaud eller 2 Mbaud och ändras med en omkopplare. Inom en station måste överföringshastigheten vara samma överallt. Modulen har fyra säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta säkra digitala utgångar vid enkanalig anslutning.

Fördelarna

  • Generering och övervakning av SafetyBridge-protokollet
  • Bearbetning av den parametrerade säkerhetslogiken
  • SIL 3 enligt IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 enligt EN 62061
  • PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701625
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAN -
Katalogsida Sida 296 (C_6_2017)
GTIN 4046356770033
Vikt per styck (exklusive förpackning) 355,200 g
Tullnummer 85389091