Apparatplint - GE 35/1-A BU - 2701575

Bilden visar liknande produkt

Apparatplint, märkspänning: 630 V, märkström: 150 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredd: 19,75 mm, höjd: 44,9 mm, färg: blå, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701575
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356182430
Tullnummer 85369010