Apparatplint - GE 10/2-BA BU - 2701574

Apparatplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 4, poltal: 1, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredd: 71,3 mm, höjd: 40 mm, färg: blå, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701574
Förpackningsenhet 15 st
Försäljningskod BE1265 -
Minsta beställningsantal 15 st
GTIN 4046356182423
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,320 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)