Apparatplint - GE 10/2-B BU - 2701573

Apparatplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 4, poltal: 1, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredd: 24,8 mm, höjd: 40 mm, färg: blå, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering med två skruvar per block
  • Fingersäkert beröringsskydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701573
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Katalogsida Sida 560 (C_1_2017)
GTIN 4046356182416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,131 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)