Apparatplint - GE 35/2-BA BU - 2701571

Bilden visar liknande produkt

Apparatplint, märkspänning: 630 V, märkström: 150 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 4, area: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredd: 34,75 mm, höjd: 44,9 mm, färg: blå, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701571
Förpackningsenhet 15 st
Försäljningskod BE1265 -
Minsta beställningsantal 15 st
GTIN 4046356182393
Vikt per styck (exklusive förpackning) 148,660 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback