Apparatplint - GE 35/2-B - 2701569

Apparatplint, märkspänning: 630 V, märkström: 125 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 4, poltal: 1, area:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, bredd: 34,8 mm, höjd: 44,9 mm, färg: grå, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering med två skruvar per block
  • Fingersäkert beröringsskydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701569
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Katalogsida Sida 561 (C_1_2017)
GTIN 4046356182379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 130,200 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)