Trådlösa element - PSD-S MUX SET/UL - 2701566

Trådlöst multiplexer-set med C UL US-godkännande för spegling av en signalpelares tillstånd till en annan signalpelare; paket bestående av en master med extern antenn och en slag med intern antenn 24 V AC/DC, svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
  • Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
  • Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701566
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356801966