Trådlösa element - PSD-S WIN SL/UL - 2701565

Slav med C UL US-godkännande för uppbyggnad eller utvidgning av det trådlösa signalpelarsystemet WIN, 24 V AC/DC, svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med en WIN-slave kan tillståndet hos ett PSD-ljustorn överföras trådlöst till en WIN-master, som är ansluten till en PC via USB-kabel; denna data kan visas och utvärderas i WIN-programvaran och sparas i en databas.

Fördelarna

  • Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
  • Samtidig registrering av upp till 50 trådlösa element
  • Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
  • Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m
  • Störningsindikering per e-post möjlig
  • Repeater för utökning av räckvidden är integrerad i varje trådlöst element

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701565
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 346 (C-8-2013)
GTIN 4046356801560