Säkerhetsrelä - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Säkerhetsinriktad digital ingångsmodul, skyddsklass IP20, för användning i PRIFIsafe-system. Modulen har 4 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en ingångsmodul från produktfamiljen Axioline F som används i ett PROFIsafe-system. Modulen har fyra säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning. Ingångarna kan parametreras motsvarande användningen och möjliggör integrationen av givare i PROFIsafe-systemet.

Fördelarna

  • Till SIL 3 enligt EN 61508
  • Till SILCL 3 enligt EN 62061
  • Till kat. 4 / PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701559
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAN -
GTIN 4046356770026
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,000 g
Tullnummer 85389091