Pekskärm - WP 06T/XC - 2701555

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 färger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Mikrowebbläsare. (bussystem: utan)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kort drifttagningstid
  • Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
  • Neutral front
  • UV-beständig
  • Utökat temperaturområde -20 °C till +70 °C
  • Hög skyddsklass: IP67 (på framsidan)
  • Mycket slitstark front
  • Hög kemisk tålighet (glas-touch)
  • Display som kan avläsas i solljus
  • Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n
  • Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701555
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Tullnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world