Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-4GC-EIP - 2701553

Managed Switch 7000, 4 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 4 Komboportar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, EtherNet/IP™

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP med snabb omkoppling
  • -40 °C ... 70 °C omgivningstemperatur
  • Smal byggform
  • Web based Management, SNMP
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701553
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 419 (C_6_2017)
GTIN 4046356766784
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 010,000 g
Tullnummer 85176200