Decentraliserad I/O-enhet - AXL E S3 DIO16 M12 6P - 2701545

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, Sercos, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Sercos®-nätverk.
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.

Fördelarna

  • Anslutning till Sercos-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 100 Mbit/s vid en minimal cyk-
    eltid på 250 µs
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701545
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 200 (C_6_2017)
GTIN 4046356763929
Vikt per styck (exklusive förpackning) 480,000 g
Tullnummer 85176200