Distributed I/O device - AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P - 2701542

Axioline E, Digital I/O device, Sercos, M12 fast connection technology, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection method: 4-wire, Digital outputs: 8, 24 V DC, 500 mA, connection method: 3-wire, Plastic housing, degree of protection: IP65/67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Sercos®-nätverk.
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.

Fördelarna

  • Anslutning till Sercos-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 100 Mbit/s vid en minimal cyk-
    eltid på 250 µs
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701542
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 201 (C_6_2017)
GTIN 4046356763905
Vikt per styck (exklusive förpackning) 559,325 g
Tullnummer 85176200