Decentraliserad I/O-enhet - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Axioline E-Ethernet-enhet i metallhölje med 8 IO-Link-portar och 4 digitala ingångar, 24 V DC, M12-snabbanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Ethernet-nätverk (Modbus/TCP).
Den möjliggör drift av upp till åtta IO-Link-givare och används för upptagning av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.

Fördelarna

  • Anslutning av fyra IO-Link-enheter med extra digital ingång
  • Anslutning av fyra IO-Link-ställdon med extra spänningsförsörjning
  • Anslutning av IO-Link-portarna med M12 kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701541
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763899
Vikt per styck (exklusive förpackning) 704,300 g
Tullnummer 85176200