Decentraliserad I/O-enhet - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M - 2701540

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, Ethernet, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 3-ledare, Metallkåpa

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Ethernet-nätverk (Modbus/TCP).
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.

Fördelarna

  • Anslutning till Ethernet-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701540
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763882
Vikt per styck (exklusive förpackning) 719,200 g
Tullnummer 85176200