Decentraliserad I/O-enhet - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, EtherCAT®, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 3-ledare, Metallkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett EtherCAT®-nätverk.
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.
EtherCAT® är ett registrerat varumärke och en patenterad teknik som används på licens av Beckhoff Automation GmbH i Tyskland.

Fördelarna

  • Anslutning till EtherCAT®-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 100 Mbit/s
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701529
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 193 (C_6_2017)
GTIN 4046356763783
Vikt per styck (exklusive förpackning) 707,900 g
Tullnummer 85176200