Decentraliserad I/O-enhet - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Digital inmatningsenhet, EtherCAT®, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Metallkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett EtherCAT®-nätverk.
Den används för registrering av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.

Fördelarna

  • Anslutning till EtherCAT®-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 100 Mbit/s
  • Anslutning av digitala givare med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701526
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4046356763769
Vikt per styck (exklusive förpackning) 724,700 g
Tullnummer 85176200