Decentraliserad I/O-enhet - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M - 2701508

Axioline E-PROFIBUS-enhet i metallhölje med 8 IO-Link-portar och 4 digitala ingångar, 24 V DC, M12-snabbanslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-enheten är endast avsedd för användning i ett PROFIBUS-nätverk.
Den möjliggör drift av upp till åtta IO-Link-givare och används för upptagning av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.

Fördelarna

  • Anslutning till PROFIBUS DP
    med M12 kontakter (B-kodade)
  • Baudhastighet upp till 12 Mbaud (automatisk baudhastighetsidentifiering)
  • Anslutning av fyra IO-Link-enheter med extra digital ingång
  • Anslutning av fyra IO-Link-ställdon med extra spänningsförsörjning
  • Anslutning av IO-Link-portarna med M12 kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • IO-Link-specifikation V1.1.2
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701508
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4046356763608
Vikt per styck (exklusive förpackning) 710,000 g
Tullnummer 85176200