Decentraliserad I/O-enhet - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, PROFIBUS DP, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 3-ledare, Metallkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutning till PROFIBUS DP
    med M12 kontakter (B-kodade)
  • Baudhastighet upp till 12 Mbaud (automatisk baudhastighetsidentifiering)
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701507
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763592
Vikt per styck (exklusive förpackning) 726,300 g
Tullnummer 85176200