Decentraliserad I/O-enhet - AXL E PB DI16 M12 6M - 2701505

Axioline E, Digital inmatningsenhet, PROFIBUS DP, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Metallkåpa

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-enheten är endast avsedd för användning i ett PROFINET-nätverk.
Den används för registrering av digitala signaler.
Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
Den är avsedd för användning utan styrskåp i påfrestande industriell omgivning.
Axioline E-apparaten kan t.ex. användas på verktygsplattformar, direkt på svetsrobotar och inom transportteknik.

Fördelarna

  • Anslutning till PROFIBUS DP
    med M12 kontakter (B-kodade)
  • Baudhastighet upp till 12 Mbaud (automatisk baudhastighetsidentifiering)
  • Anslutning av digitala givare med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701505
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 202 (C_6_2017)
GTIN 4046356763578
Vikt per styck (exklusive förpackning) 707,800 g
Tullnummer 85176200