Decentraliserad I/O-enhet - AXL E EIP DI16 M12 6P - 2701493

Axioline E, Digital inmatningsenhet, Ethernet/IP, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Ethernet/IP™-nätverk.
Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • Anslutning till Ethernet/IP-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Anslutning av digitala givare med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701493
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356763479
Vikt per styck (exklusive förpackning) 547,000 g
Tullnummer 85176200