Decentraliserad I/O-enhet - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P - 2701492

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, EtherNet/IP™, M12-snabbanslutningsteknik, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett Ethernet/IP™-nätverk.
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.

Fördelarna

  • Anslutning till Ethernet/IP-nätverket med M12 kontakter (D-kodade)
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701492
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4046356762861
Vikt per styck (exklusive förpackning) 547,000 g
Tullnummer 85176200