Trådlös modul - FL BT EPA MP - 2701416

Bluetooth Ethernet Port-adapter med extern antennanslutning för trådlös anslutning av Ethernet-enheter, BT-accespunkt- och klient-driftsätt, rundstrålningsantenn ingår i leveransen

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med våra Bluetooth-moduler kan du integrera rörliga eller svåråtkomliga automationsapparater eller I/O-moduler i ditt Ethernet automationsnätverk enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt.
Tack vare "Black Channel Listing" och "Low Emission Mode" kan Industrial Bluetooth drivas störningsfritt parallellt med WLAN nätverk. Den snabba och okomplicerade drifttagningen med konfiguration via MODE-knapp, webbgränssnitt eller direkt från ett styrsystem är en ytterligare fördel med denna lösning.

Fördelarna

  • Extern RSMA antennanslutning
  • Räckvidd* upp till 200 m
  • Protokolltransparent kommunikation i Layer 2
  • Skyddsklass IP65
  • WLAN anpassningsfunktion AFH, LEM, Black Channel Listing
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN2B1 -
GTIN 4046356749725
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,000 g