Antennkabel - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Antennkabel för skåpsgenomföringen, ytterdiameter: 3,2 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: N (female) -> RSMA (male), kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UV-beständig
  • Oljebeständig
  • Halogenfri
  • Flamhämmande

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701402
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
GTIN 4046356746816
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,700 g
Tullnummer 85442000
Ursprungsland PL (Polen)