Panel-PC - BL PPC 7000 - 2701398

Framställning av en 15-tum-display

IP65-konform industripaneldator (PPC) med resistiv pekskärm och energieffektiv Intel® i7 processor. Tillval för minne i HDD- och SSD-format.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den konfigurerbara panel-PC:n Basicline PPC 7000 har en Intel® Core™ i7-3555LE--processor, som uppvisar stor dator- och grafikkapacitet. Det robusta utförandet och de flexibla I/O-möjligheterna gör att BL PPC 7000 passar för många olika tillämpningar. De tre integrerade COM-portarna möjliggör anslutning till äldre RS-232 enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485-protokollet. I motsats till den konfigurerbara BL PPC 7000 har de följande förkonfigurerade enheterna redan en grundkonfiguration: BL PPC15 7000 har en 15-tums pekskärm och BL PPC17 7000 en 17-tums pekskärm. Båda modellerna har 4 GB RAM och kan utrustas med CF-kort, HDD eller SDD.

Fördelarna

  • Kraftfull Intel® Core™ i7-processor.
  • Skyddsklass IP65 (framsida), IP20 (baksida)
  • Tre COM-portar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701398
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBB -
Katalogsida Sida 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356826419
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 kg
Tullnummer 84714100