Panel-PC - BL PPC15 7000 - 2701395

Industri-panel-PC, IP65, (15 tum) med resistiv pekskärm. Kraftfull Intel® i7-processor med 4 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den konfigurerbara panel-PC:n BL PPC 7000 har utrustats med en Intel® Core™ i7-3555LE-processor, som kännetecknas av både energieffektivitet och stor dator- och grafikkapacitet. Den robusta konstruktionen och I/O-möjligheterna gör att BL PPC 7000 passar för många olika tillämpningar. De tre integrerade COM-portarna möjliggör anslutning till äldre RS-232-enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422-protokoll resp. RS-485-protokoll. I motsats till den konfigurerbara BL PPC 7000 har följande förkonfigurerade enheter redan en färdig grundkonfiguration: BL PPC15 7000 har en 15 tums pekskärm och BL PPC 17 7000 en 17 tums pekskärm. Båda modellerna är utrustade med 4 GB RAM (kan byggas ut med ytterligare 16 GB) och kan förses med ett CF-kort som HDD eller SDD.

Fördelarna

  • Kraftfull Intel® Core™ i7-processor.
  • Skyddsklass IP65 (framsida), IP20 (baksida)
  • Tre COM-portar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701395
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
Katalogsida Sida 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812900
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,500 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)