Panel-PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Framställning av en 15-tum-display

Industri-panel-PC, IP65, (17 tum) med resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Basicline 3000 är en PC med en Dual-Core Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz processor. Den är mycket välbalanserad med avseende på dator- och grafikprestanda samt energieffektivitet. Den robusta designen och I/O-kapaciteten gör att BL PPC17 3000 kan användas för ett stort antal olika tillämpningar. De tre inbyggda COM-portarna möjliggör kommunikation med äldre RS-232-enheter. En COM-port kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485 protokoll. BL PPC17 3000 har en 17-tums pekskärm. BL PPC17 3000 är utrustad med 4 GB RAM (upp till 16 GB kan installeras) och lämpar sig för anslutning av CF-kort, HDD eller SSD.

Fördelarna

  • Kraftfull och effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • Skyddsklass IP65 (framsida), IP20 (baksida)
  • Tre COM-portar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701394
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
Katalogsida Sida 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812894
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,800 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)