Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

Industri-panel-PC, IP65, (15 tum) med resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den konfigurerbara panel-PC:n BL PPC 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-processor med 2,2 GHz, som uppvisar både stor dator- och grafikkapacitet och hög energieffektivitet. Det robusta utförandet och de flexibla I/O-möjligheterna gör att BL PPC 3000 passar för många olika tillämpningar. De tre integrerade COM-portarna möjliggör anslutning till äldre RS-232 enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485-protokollet. I motsats till den konfigurerbara BL PPC 3000 har de förkonfigurerade enheterna redan en grundkonfiguration: BL PPC15 3000 har en 15 tums pekskärm och BL PPC17 en 17 tums pekskärm. Båda modellerna har 4 GB RAM och kan utrustas med ett CF-kort som HDD eller SDD.

Fördelarna

  • Kraftfull och effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • Skyddsklass IP65 (framsida), IP20 (baksida)
  • Tre COM-portar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701393
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
Katalogsida Sida 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812887
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,500 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)