Bussanslutning - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Bussanslutning, Modbus/TCP (UDP), RJ45-hylskontakt, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen med inbyggd I/O är avsedd att användas i ett Modbus/TCP (UDP)-nätverk och används för att ansluta till Inline-I/O-systemet.
Upp till 61 Inline-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
Busskopplingen har stöd för upp till 16 PCP-deltagare.

Fördelarna

  • 2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
  • Autonegotiation
  • Autocrossing
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Automatisk igenkänning av överföringshastighet i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • 8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar onboard
  • Utbyte av data kan ske via OPC-server
  • Programvaru-gränssnitt för åtkomst via TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Webbased Management
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701388
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4046356743709
Vikt per styck (exklusive förpackning) 349,000 g
Tullnummer 85389091