Antenn - ANT-OMNI-5900-01 - 2701347

Rundstrålantenn 5 GHz, gain: 5 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/25°, skyddsklass: IP64, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • För medellånga avstånd
  • För fritt rörliga applikationer
  • Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701347
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 473 (C_6_2017)
GTIN 4046356739399
Vikt per styck (exklusive förpackning) 267,800 g
Tullnummer 85177000
Ursprungsland PL (Polen)