Panel-PC - BL PPC12 1000 - 2701336

Framställning av en 15-tum-display

Fläktlös 12 tums industri-panel-PC med skyddsklass IP65 och resistiv pekskärm med LED-bakgrundsbelysning. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB Ram. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Basicline PPC12 1000 är en 12-tums paneldator med dynamisk LED-display med bakgrundsbelysning. Intel® Atom™-processorn, 1,66 GHz N455, erbjuder ett balanserat förhållande mellan processorprestanda och energieffektivitet. Tack vare den fläktlösa konstruktionen och de flexibla I/O-möjligheterna lämpar sig BL PPC 1000 som industri-paneldator för flera olika tillämpningar. De tre integrerade COM-portarna möjliggör anslutning till äldre RS-232 enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 resp. RS-485 protokollet.

Fördelarna

  • Skyddsklass IP65 (framsida), IP20 (baksida)
  • LC-display med resistiv pekskärm
  • Energieffektiva Intel® ATOM™-processorer
  • Endast inbäddade operativsystem stöds
  • Tre COM-portar
  • Fläktlöst utförande

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701336
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
GTIN 4046356773102
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4 318,000 g
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)