I/O-expansionsmodul - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

I/O-expansionsmodul för användning med Nanoline 24 V DC-basenhet. Utrustad med tre digitala ingångs- och fyra 5 A-reläutgångskanaler. Man kan ansluta maximalt tre I/O-expansionsmoduler till basenheten.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Modulen identifieras automatiskt genom firmware.
  • I/O-modulerna är galvaniskt isolerade.
  • Upp till 3 moduler kan anslutas på den högra sidan av en basenhet.
  • Kan försörjas via en sekundär spänningsförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701328
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Katalogsida Sida 465 (C_8_2015)
GTIN 4046356325493
Vikt per styck (exklusive förpackning) 190,500 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)