Inline-plint - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Bilden visar standardartikel

Inline-matningsplint resp. matningsplint för inmatning i efterhand, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, utan säkring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Om den maximala strömföringsförmågan hos potentialbryggan UL uppnåtts kan plinten användas för att mata in logikspänningen på nytt.
Det gör du genom att mata 24 V DC (U24V) till plinten. Från denna spänning skapas logikspänningen (UL) och matningsspänningen för de analoga plintarna (UANA).
Plinten medger också inmatning av 24 V DC-huvudspänningen (UM) och 24 V DC-segmentspänningen (US).
Egenskaper
- Det är möjligt att mata alla 24 V DC spänningar som krävs för en Inline stations småsignalnivå
- Diagnostikindikatorer

Fördelarna

  • Det är möjligt att mata alla 24 V DC spänningar som krävs för en Inline stations småsignalnivå
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701298
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 136 (C_6_2017)
GTIN 4046356735704
Vikt per styck (exklusive förpackning) 192,000 g
Tullnummer 85389091