Styrsystem - AXC 1050 XC - 2701295

Axiocontrol för direkt kontroll av Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-gränssnitt, utökat temperaturområde och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3. Komplett med anslutningskontakt och märkfält.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Det modulära hög prestanda styrsystemet AXC 1050/XC för Axioline-I/O-systemet är snabbt, robust och enkelt - dvs. konsekvent designat för maximal prestanda, enkelt handhavande och användning i tuffa industrimiljöer i ett utökat temperaturområde från -40 °C till +70 °C.

Fördelarna

  • PROFINET-Device
  • Modbus/TCP-Client
  • Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
  • Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Marina godkännanden (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
  • Upp till 63 AXIO I/O-moduler direkt uppradbara
  • Integrerad avbrottsfri strömförsörjning för målinriktad nedladdning av applikationen
  • Konfiguration via USB
  • Webbserver - JAVA
  • SD-kort upp till 2 GV som valfritt jackbart parametreringsminne
  • 2x Ethernet-gränssnitt (integrerad switch)
  • Ökad EMC-tålighet
  • Utökat temperaturområde -40 °C ... 70 °C (med derating)
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701295
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
GTIN 4055626000091
Vikt per styck (exklusive förpackning) 244,500 g
Tullnummer 85371091