Industridator - VL BPC 1000 - 2701291

Fläktlös Valueline® industri-box PC (BPC) i skyddsklass IP20 med energieffektiv Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM, CompactFlash dataminne (CF) med 1 GB till 32 GB och valfritt operativsystem.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Fläktlös IPC i litet, kompakt format med Intel® Atom™N455-processor med 1,66 GHz. Montering på vägg eller DIN-skena möjlig. Tillgänglig med operativsystemen Windows® Embedded Standard 2009 eller Embedded Standard 7; upp till 2 GB RAM och Compact Flash®-kort upp till 8 GB.

Fördelarna

  • Individuellt konfigurerbar
  • Fläktlöst utförande för industriella applikationer
  • Energieffektiv Intel® Atom™-processor
  • DIN-skene- resp. väggmontering
  • Platsbesparande format
  • Skyddsklass IP20
  • Omgivningstemperatur i drift från 0 °C till 50 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701291
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBB -
Katalogsida Sida 113 (C_8_2015)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,825 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)