Industridator - VL BPC 1001 - 2701290

Fläktlös Valueline® industri-box PC (BPC) i skyddsklass IP20 med energieffektiv Intel® Atom™-processor och 2 GB RAM. Förberedd för installation av ett CompactFlash®-kort och operativsystemet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

En kompakt förkonfigurerad industridator Box-PC (BPC) för vägg- eller DIN-skenamontering. VL BPC 1001 har en energisnål Intel® Atom™ processor och 2 GB RAM arbetsminne i en konstruktion utan fläkt. CompactFlash®-kortplatsen är öppen och redo för installationen av ett operativsystem.

Fördelarna

  • Fläktlöst utförande för industriella applikationer
  • Energieffektiv Intel® Atom™-processor
  • DIN-skene- resp. väggmontering
  • Platsbesparande format
  • Skyddsklass IP20
  • Omgivningstemperatur i drift från 0 °C till 50 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701290
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
Katalogsida Sida 113 (C_8_2015)
GTIN 4046356740661
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,860 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)