Programvara - VISU+ 2 RT-D UL WEB5 RD NET AD - 2701258

Runtime-licens för Visu+ inklusive 5 webbklienter och funktionerna Redundans, nätverk och Alarm Dispatcher utan begränsning av I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutiner möjliga.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
  • Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
  • Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
  • Datagloggning, trendframställning och recepthantering
  • Script kan skapas i VBA och IL
  • Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
  • Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
  • Åtkomstskydd med användarhantering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701258
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRDN -
GTIN 4046356730761
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,000 g