Pekskärm - TD 1030T - 2701257

Pekskärm med 7,1 cm/2,8" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 färger, Cortex™-M3 120 MHz, utan, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Kil RTX (RTOS) och användarprogram: PC WORX. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kort drifttagningstid
  • Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
  • Neutral front
  • Ingen extra visualiseringsprogramvara: parametrering istället för visualisering
  • Små underhållskostnader - projekt behöver endast anpassas en gång
  • Nanobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
  • Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701257
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRCN -
Katalogsida Sida 16 (C_6_2017)
GTIN 4046356771122
Vikt per styck (exklusive förpackning) 376,300 g
Tullnummer 84715000