Bussanslutning - AXL F BK PN XC - 2701222

Liknande bild

Axioline F-bussanslutning för PROFINET, Extreme Conditions-variant (inklusive bussockelmodul och kontakt)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline bussanslutningen utgör länken mellan ett PROFINET-nätverk och Axioline F-systemet.
Du kan ansluta upp till 63 Axioline F-deltagare till ett befintligt Ethernet-system med hjälp av busskopplaren.

Fördelarna

  • Upp till 63 ytterligare Axioline-deltagare kan anslutas
  • PROFIsafe-support
  • 2 RJ45-anslutningar
  • BootP och DCP
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701222
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DREN -
GTIN 4046356729789
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,000 g
Tullnummer 85389091