Inline-plint - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Bilden visar standardartikel

Inline Modular analog inmatningsplint; 8 ingångar, RTD (resistiv givare), 4-ledaranslutningsteknik, Extreme Conditions-variant, komplett med enskilt numrerade periferianslutningskontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
  • Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
  • Channel-Scout för optisk kanalmärkning
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701218
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 165 (C_6_2017)
GTIN 4046356728836
Vikt per styck (exklusive förpackning) 190,000 g
Tullnummer 85389091